카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8075 - Vanne manuelle fond de cuve à membrane bw
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
04 - Vannes à membrane aseptique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/04_vannes_a_membrane_aseptique/8075.prj},{NB=bene_inox_680751-150},{REF=680751-150},{FINITION=SF1},{DNP=1.5\"},{D1=38.1},{D2=160},{L1=207.0},{L2=152},{POIDS=8.69},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680751-100
680751-100
SF1
1"
25.4
119
154.1
123
4.19
Béné Inox 680751-150
680751-150
SF1
1.5"
38.1
160
207.0
152
8.69
Béné Inox 680751-200
680751-200
SF1
2"
50.8
180
274.0
167
11.30
Béné Inox 680751-300
680751-300
SF1
3"
76.2
250
326.1
270
31.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성