Model 74970 - HEICO LOCK® double serrated bounded washer with slope effect steel - Stainless steel A4-316L
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a4/74970.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7497014_400},{DES=Rondelle autobloquante collée à effet de pente HEICO LOCK®},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4-316L},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=HEICO},{REF=7497014},{LODLEVEL=400},{D=M14},{D1=15.2},{D2=23.0},{S=3.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_749703
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749703
M3
3.4
7.0
1.6
emile_maurin_749703,5
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749703,5
M3.5
3.9
7.6
1.6
emile_maurin_749704
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749704
M4
4.4
7.6
1.6
emile_maurin_749705
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749705
M5
5.4
9.0
1.6
emile_maurin_749706
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749706
M6
6.5
10.8
1.6
emile_maurin_749708
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749708
M8
8.6
13.5
2.6
emile_maurin_7497010
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497010
M10
10.7
16.6
2.6
emile_maurin_7497011
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497011
M11
11.4
18.5
2.6
emile_maurin_7497012
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497012
M12
13.0
19.5
2.6
emile_maurin_7497014
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497014
M14
15.2
23.0
3.6
emile_maurin_7497016
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497016
M16
17.0
25.4
3.6
emile_maurin_7497018
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497018
M18
19.5
29.0
3.6
emile_maurin_7497020
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497020
M20
21.4
30.7
3.6
emile_maurin_7497022
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497022
M22
23.4
34.5
3.6
emile_maurin_7497024
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497024
M24
25.3
39.0
3.6
emile_maurin_7497027
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497027
M27
28.4
42.0
6.6
emile_maurin_7497030
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497030
M30
31.4
47.0
6.6
emile_maurin_7497033
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497033
M33
34.4
48.5
6.6
emile_maurin_7497036
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497036
M36
37.4
55.0
6.6
emile_maurin_7497039
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497039
M39
40.4
58.5
6.6
emile_maurin_7497042
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497042
M42
43.2
63.0
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성