카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64522 - Decantation elbow - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64522.prj},{NB=bene_inox_664522-50},{REF=664522-50},{DN=50},{D=53.0},{L1=56},{L2=223},{L3=225},{L4=100x100},{POIDS=2.1},{PPATH=64522/64522_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[-]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 664522-40
664522-40
40
43.0
56
168
170
100x100
2
Béné Inox 664522-50
664522-50
50
53.0
56
223
225
100x100
2.1
Béné Inox 664522-60
664522-60
60
63.5
64
228
230
120x120
3.3
Béné Inox 664522-70
664522-70
70
76.1
64
248
250
120x120
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성