카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64321 - Butterfly valve male end / square flange with round holes - EPDM gasket - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
03 - Vannes papillon MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/03_vannes_papillon_macon/64321.prj},{NB=bene_inox_664321-50_0},{REF=664321-50},{MAT=Inox 316 L},{DN=50},{D=105},{F=M 67 x 3},{L1=80},{L2=100},{POIDS=1.93},{ANGLE=0},{INFOS=INFOTEXTE},{DF=67.000},{A1=55.000},{B=50.000},{C=59.000},{D1=66.000},{G=78.000},{H1=8.500},{I=11.300},{J=9.000},{K=16.000},{L11=40.000},{ALPHA=36.000},{BETA=45.000},{X=92.000},{Y=93.000},{M=6.000},{N=75.000},{P=60.000},{T=13.000},{MACON=2.000},{VERS=3.000},{PPATH=64321/64321_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 664321-40
664321-40
Inox 316 L
40
92
M 55 x 3
74
100
1.60
Béné Inox 664321-50
664321-50
Inox 316 L
50
105
M 67 x 3
80
100
1.93
Béné Inox 664321-60
664321-60
Inox 316 L
60
112
M 79 x 3
80
120
2.40
Béné Inox 664321-70
664321-70
Inox 316 L
70
125
M 90 x 3.5
82
120
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성