카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64143 - Welding square flange with oblong holes - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64143.prj},{NB=bene_inox_264143-60},{REF=264143-60},{MAT=Inox 304},{DN=60},{D1=63.5},{D2=13},{L1=120},{L2MINI=75},{L2MAX=90},{EP=8},{POIDS=0.74},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2MINI
[mm]
L2MAX
[mm]
EP
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 264143-40
264143-40
Inox 304
40
43.0
13
100
60
75
6
0.43
Béné Inox 264143-50
264143-50
Inox 304
50
53.0
13
100
60
75
6
0.41
Béné Inox 264143-60
264143-60
Inox 304
60
63.5
13
120
75
90
8
0.74
Béné Inox 264143-70
264143-70
Inox 304
70
73.0
13
120
82
90
8
0.70
Béné Inox 264143-80
264143-80
Inox 304
80
84.0
13
140
90
102
8
0.93
Béné Inox 264143-100
264143-100
Inox 304
100
104.0
13
140
90
102
8
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성