카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 64124 - Hose male part - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
01 - Raccords MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/01_raccords_macon/64124.prj},{NB=bene_inox_664124-50},{REF=664124-50},{MAT=Inox 316 L},{DN=50},{D1=53},{F=M67x3},{L1=79},{L2=42},{POIDS=0.26},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 664124-40
664124-40
Inox 316 L
40
43
M55x3
79
42
0.21
Béné Inox 664124-50
664124-50
Inox 316 L
50
53
M67x3
79
42
0.26
Béné Inox 664124-60
664124-60
Inox 316 L
60
63.5
M79x3.5
79
40
0.32
Béné Inox 664124-70
664124-70
Inox 316 L
70
73
M90x3.5
79
40
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성