카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61333 - Pneumatic seat valve, 4 ways (L / T shape) - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
05 - Vannes à clapet SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/05_vannes_a_clapet_sms/61333.prj},{NB=bene_inox_661333-51_11_0},{REF=661333-51},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=51.0},{D2=101.6},{L1=424},{L2=75},{L3=41.5},{POIDS=8.2},{VANNE1=11},{V1=11.000},{V2=30.000},{POS=0},{PPATH=61333/61333_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 661333-25
661333-25
25
1"
25.0
76
305
50
38
3.5
Béné Inox 661333-38
661333-38
38
1"1/2
38.0
101.6
398
68.5
35
7.2
Béné Inox 661333-51
661333-51
51
2"
51.0
101.6
424
75
41.5
8.2
Béné Inox 661333-63
661333-63
63
2"1/2
63.5
101.6
449
81.5
48
9
Béné Inox 661333-76
661333-76
76
3"
76.1
101.6
473
87.5
54
9.8
Béné Inox 661333-104
661333-104
104
4"
104.0
159
627
130
81.5
31.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성