카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5970 - Class 600 welding neck flange Sch 80S - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5970.prj},{NB=bene_inox_359702-150},{REF=359702-150},{MAT=Inox 304 L},{DNP=6\"},{D1=317.5},{D2=269.7},{NBXD3=12x22.2},{D4=168.3},{D5=146.4},{D6=215.9},{L1=117.5},{L2=47.6},{POIDS=36.20},{N=12.000},{D3=22.200},{X=206.000},{L=13.000},{R=3.000},{E=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
Perçage nxO
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359702-15
359702-15
Inox 304 L
1/2"
95.3
66.6
4x15.9
21.3
13.9
35.0
52.4
14.3
0.89
Béné Inox 359702-20
359702-20
Inox 304 L
3/4"
117.4
82.6
4x19.0
26.7
18.9
42.9
57.2
15.9
1.49
Béné Inox 359702-25
359702-25
Inox 304 L
1"
124.0
88.9
4x19.0
33.4
24.3
50.8
61.9
17.5
1.88
Béné Inox 359702-32
359702-32
Inox 304 L
1"1/4
133.3
98.5
4x19.0
42.2
32.5
63.5
66.8
20.6
2.55
Béné Inox 359702-40
359702-40
Inox 304 L
1"1/2
155.5
114.3
4x22.2
48.3
38.1
73.0
69.9
22.2
3.62
Béné Inox 359702-50
359702-50
Inox 304 L
2"
165.1
127.0
8x19.0
60.3
49.2
92.0
73.0
25.4
4.49
Béné Inox 359702-80
359702-80
Inox 304 L
3"
209.6
168.1
8x22.2
88.9
73.7
127.0
82.6
31.8
8.85
Béné Inox 359702-100
359702-100
Inox 304 L
4"
254.0
200.1
8x22.2
114.3
97.2
157.2
101.6
38.1
17.92
Béné Inox 359702-150
359702-150
Inox 304 L
6"
317.5
269.7
12x22.2
168.3
146.4
215.9
117.5
47.6
36.20
Béné Inox 659702-15
659702-15
Inox 316 L
1/2"
95.3
66.6
4x15.9
21.3
13.9
35.0
52.4
14.3
0.89
Béné Inox 659702-20
659702-20
Inox 316 L
3/4"
117.4
82.6
4x19.0
26.7
18.9
42.9
57.2
15.9
1.49
Béné Inox 659702-25
659702-25
Inox 316 L
1"
124.0
88.9
4x19.0
33.4
24.3
50.8
61.9
17.5
1.88
Béné Inox 659702-32
659702-32
Inox 316 L
1"1/4
133.3
98.5
4x19.0
42.2
32.5
63.5
66.8
20.6
2.55
Béné Inox 659702-40
659702-40
Inox 316 L
1"1/2
155.5
114.3
4x22.2
48.3
38.1
73.0
69.9
22.2
3.62
Béné Inox 659702-50
659702-50
Inox 316 L
2"
165.1
127.0
8x19.0
60.3
49.2
92.0
73.0
25.4
4.49
Béné Inox 659702-80
659702-80
Inox 316 L
3"
209.6
168.1
8x22.2
88.9
73.7
127.0
82.6
31.8
8.85
Béné Inox 659702-100
659702-100
Inox 316 L
4"
254.0
200.1
8x22.2
114.3
97.2
157.2
101.6
38.1
17.92
Béné Inox 659702-150
659702-150
Inox 316 L
6"
317.5
269.7
12x22.2
168.3
146.4
215.9
117.5
47.6
36.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성