카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41145 - 90° elbow female to press / BSP female thread - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41146.prj},{NB=bene_inox_641146-22},{REF=641146-22},{DTUBE=22},{G=3/4\"},{A=21},{H=54},{L=41},{Z=33},{POIDS=0.148},{E=1.200},{D1=31.000},{D2=24.800},{D3=22.400},{D4=22.000},{D5=19.600},{D6=26.000},{D7=19.600},{L2=22.000},{R=3.000},{L3=38.000},{L4=15.000},{SX=32.000},{L5=24.000},{DG=26.441},{DG1=26.900},{A1=9.170},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641146-15
641146-15
15
1/2"
20
47
33
27
0.088
Béné Inox 641146-18
641146-18
18
1/2"
21
48
34
27
0.105
Béné Inox 641146-22
641146-22
22
3/4"
21
54
41
33
0.148
Béné Inox 641146-28
641146-28
28
1"
24
60
45
36
0.258
Béné Inox 641146-35
641146-35
35
1"1/4
27
70
59
43
0.432
Béné Inox 641146-42
641146-42
42
1"1/2
32
79
60
52
0.478
Béné Inox 641146-54
641146-54
54
2"
38
92
74
54
0.825
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성