Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FOR PRELOADING HRC CUP BOLT
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/22310g72.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_22310G72 20_400},{DES=Rondelle pour boulon HRC tête cylindrique bombée},{NORME1=EN 14399-5},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 300 HV},{REVETEMENT=Geomet®720},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=22310G72 20},{LODLEVEL=400},{D=20},{D1=21},{D2=37},{S=4},{DX=20.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_22310G72 12
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 12
12
13
24
3
emile_maurin_22310G72 16
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 16
16
17
30
4
emile_maurin_22310G72 20
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 20
20
21
37
4
emile_maurin_22310G72 22
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 22
22
23
39
4
emile_maurin_22310G72 24
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 24
24
25
44
4
emile_maurin_22310G72 27
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 27
27
28
50
5
emile_maurin_22310G72 30
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 30
30
31
56
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 216543 - Plain stamped washer for high temperature - Stainless steel...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 215621 - Hexagon nut metric fine pitch thread - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 81800 - Washer - Black TPR
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 416514 - Serrated lock washer internal teeth - Stainless steel A4 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 200 h...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 44101 - CHANFREINED WASHER NORMAL TYPE ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
Fabory
13.02.2023
Reference 62514 - Serrated lock washer J type internal teeth DIN 6798 J - S...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Nut - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表