Modèle R7-98 - Roulement à rotule sur rouleaux étanche - Alésage conique (K) - Série BS2-2200
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_98_skf.prj},{NB=michaud_chailly_BS2-2216-2RSK/VT143},{D1=80.000},{D2=140.000},{L1=40.000},{POIDS=2.400},{DD1=MIN},{DD2=91.700},{DD3=MIN},{D11=129.000},{B1=MIN},{BORE=80.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=6.000},{K=3.000},{R12=2.000},{G1=MIN},{TB=12.000},{ALPHA=8.2500},{R34=1.00},{PITCH=111.484},{DW=15.550},{LW=12.300},{DDAMIN=MIN},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{DAMAX=129.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=243.000},{LOAD2=270.000},{LOAD3=29.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=2000},{Z=21.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=BS2-2216-2RSK/VT143},{REF=BS2-2216-2RSK/VT143},{MODELE=R7-98},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=KES3W33},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly BS2-2208-...
BS2-2208-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
28.000
0.550
Michaud Chailly BS2-2209-...
BS2-2209-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
45.000
85.000
28.000
0.660
Michaud Chailly BS2-2210-...
BS2-2210-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
28.000
0.700
Michaud Chailly BS2-2211-...
BS2-2211-2RSK/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
31.000
1.000
Michaud Chailly BS2-2211-...
BS2-2211-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
31.000
1.000
Michaud Chailly BS2-2212-...
BS2-2212-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
60.000
110.000
34.000
1.300
Michaud Chailly BS2-2213-...
BS2-2213-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
65.000
120.000
38.000
1.600
Michaud Chailly BS2-2214-...
BS2-2214-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
70.000
125.000
38.000
1.800
Michaud Chailly BS2-2215-...
BS2-2215-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
75.000
130.000
38.000
2.100
Michaud Chailly BS2-2216-...
BS2-2216-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
80.000
140.000
40.000
2.400
Michaud Chailly BS2-2217-...
BS2-2217-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
85.000
150.000
44.000
3.000
Michaud Chailly BS2-2218-...
BS2-2218-2RSK/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
160.000
48.000
3.700
Michaud Chailly BS2-2218-...
BS2-2218-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
160.000
48.000
3.700
Michaud Chailly BS2-2220-...
BS2-2220-2RS5K/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
100.000
180.000
55.000
5.500
Michaud Chailly BS2-2220-...
BS2-2220-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
100.000
180.000
55.000
5.500
Michaud Chailly BS2-2222-...
BS2-2222-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
110.000
200.000
63.000
7.600
Michaud Chailly BS2-2224-...
BS2-2224-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
120.000
215.000
69.000
9.750
Michaud Chailly BS2-2226-...
BS2-2226-2CS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
130.000
230.000
75.000
10.500
Michaud Chailly BS2-2315-...
BS2-2315-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
75.000
160.000
64.000
6.500
Michaud Chailly BS2-2318-...
BS2-2318-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
190.000
73.000
9.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Double-Row Tapered Roller Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Modèle A1-234 - Engrenage conique en POM C - Module 0,5 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BN1_005 - Alignment needle roller bearings, with an inner ring
SKF
21.11.2022
BCE - Angular Contact Ball Bearings-Double Row
SAMLO
24.03.2023
Modèle R2-24 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
WSR210 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Modèle A1-236 - Engrenage conique en zinc - Module 1 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R7-96 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
Adapter assemblies
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Hakon®-Spannsätze - Baureihe 100
Ketten Fuchs
13.03.2018
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
QTR - Roulement à rouleaux coniques - Acier
HPC
17.02.2022
06702 - Bouton triangle, embase longue
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表