Modèle R2-26-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert 4 point de contact avec rainure et segment d'arrêt NR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_26_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3309ANR/C3},{DESIGNATION=3309 A},{REF=3309ANR/C3},{MODELE=R2-26},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE= ACIER},{SPECIFICATION=-},{D1=45},{D2=100},{L1=39.700},{POIDS=1.250},{DDX=},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=},{DD2=55.600},{D11=},{D1X=},{D22=89.950},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=58},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=1.5},{R12X=},{R12XX=1.5},{R12XXX=},{R12XXXX=1.5},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=1.5},{R12XXXXXXX=},{AA=58},{ALPHA=30},{PITCH=71.000},{DW=16.500},{DDAMIN=54},{DDAMAX=},{DAMAX=91},{RAMAX=1.5},{LOAD1=75},{LOAD2=53},{LOAD3=2.24},{SPEED1=7500},{SPEED2=6700},{Z=8.000},{II=2.000},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2z},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3309ANR
3309ANR
SKF
CN
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3309ANR/C...
3309ANR/C3
SKF
C3
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3311ANR
3311ANR
SKF
CN
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
Michaud Chailly 3311ANR/C...
3311ANR/C3
SKF
C3
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성