Modèle P7-03G - Palier à semelle avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_tole
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_tole/p7_03g.prj},{NB=michaud_chailly_PBY17},{REF=PBY17},{D1=17},{MOD=M7},{D3=9.5},{L1=85.7},{L2=68},{L3=25.4},{L4=18.4},{L5=22},{L6=16.0},{H1=43.2},{H2=22.2},{H3=2.6},{CC=1.35},{CD=9.6},{CS=4.75},{CTSR=M7- 40 B/T},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=40.000},{D4L=23.900},{L1L=22.000},{L2L=12.000},{L4L=6.000},{L5L=3.300},{SWL=2.500},{D2X=33.560},{D1X=25.100},{SWX=4.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTSR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly PBY12
PBY12
12
M7
9.5
85.7
68
25.4
18.4
22
16.0
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PBY15
PBY15
15
M7
9.5
85.7
68
25.4
18.4
22
16.0
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PBY17
PBY17
17
M7
9.5
85.7
68
25.4
18.4
22
16.0
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PBY20
PBY20
20
M7
9.5
98.4
76
31.8
22.3
25
18.0
50.1
25.4
3.3
1.6
12.8
6.6
M7- 47 B/T
Michaud Chailly PBY25
PBY25
25
M7
11.5
108.0
86
31.8
23.5
27
19.5
56.5
28.6
4.0
1.8
14
7.8
M7- 52 B/T
Michaud Chailly PBY30
PBY30
30
M7
11.5
117.5
95
38.0
26.5
30
21.0
66.1
33.3
4.0
2.7
19.5
11.3
M7- 62 B/T
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle P7-061L - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
ASPP Pillow Blocks (Steel Plate)
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle C5-11 - Palier tôle à semelle avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-03L - Palier à semelle avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9-5M15 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 5mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle P7-06G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle P7-01F - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle P7-01E - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle P7-02E - Palier à semelle courte avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle C2-151 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성