Modèle P6-W - Roulement à billes à bague de blocage, bague extérieure cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_bague
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_bague/p6_w.prj},{NB=michaud_chailly_RAE25-NPP-FA106},{REF=RAE25-NPP-FA106},{D1=25},{D2=52},{MOD=M6},{D3=37.5},{D4=30.5},{L1=31.0},{L2=15},{L3=21.4},{L4=7.5},{SW=3},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=1.360},{LSW=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RAE15-NPP...
RAE15-NPP-FA106
15
40
M6
28.0
23.0
28.6
12
19.0
6.5
3
9.6
4.75
Michaud Chailly RAE17-NPP...
RAE17-NPP-FA106
17
40
M6
28.0
23.0
28.6
12
19.0
6.5
3
9.6
4.75
Michaud Chailly RAE20-NPP...
RAE20-NPP-FA106
20
47
M6
33.0
26.9
31.0
14
21.4
7.5
3
12.8
6.6
Michaud Chailly RAE25-NPP...
RAE25-NPP-FA106
25
52
M6
37.5
30.5
31.0
15
21.4
7.5
3
14
7.8
Michaud Chailly RAE30-NPP...
RAE30-NPP-FA106
30
62
M6
44.0
37.4
35.7
18
23.8
9.0
4
19.5
11.3
Michaud Chailly RAE35-NPP...
RAE35-NPP-FA106
35
72
M6
51.0
44.6
38.9
19
25.4
9.5
5
25.5
15.3
Michaud Chailly RAE40-NPP...
RAE40-NPP-FA106
40
80
M6
58.0
49.4
43.7
21
30.2
11.0
5
32.5
19.8
Michaud Chailly RAE45-NPP...
RAE45-NPP-FA106
45
85
M6
63.0
54.5
43.7
22
30.2
11.0
5
32.5
20.4
Michaud Chailly RAE50-NPP...
RAE50-NPP-FA106
50
90
M6
69.0
59.4
43.7
22
30.2
11.0
5
35
23.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성