Modèle H29-MS3 - Equerres de fixation pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_equ_c32.prj},{NB=michaud_chailly_H29-MS3-8/10},{REF=H29-MS3-8/10},{D=8/10},{L1=35},{L2=25},{L3=68},{L4=73},{L5=24},{L6=11},{L7=5},{H1=16},{H2=3},{D1=10},{D2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=5124},{TYP=HBN-8/10x2},{KDM=12.100},{TR=25.000},{CNSECLASS50=27-29-92-02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Michaud Chailly H29-MS3-8...
H29-MS3-8/10
8/10
35
25
68
73
24
11
5
16
3
10
4.5
Michaud Chailly H29-MS3-1...
H29-MS3-12/16
12/16
42
42
84
92
32
14
6
20
4
13
5.5
Michaud Chailly H29-MS3-2...
H29-MS3-20/25
20/25
54
54
103.5
114.5
40
17
8
25
5
20
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성