Modèle H21-CPF - Vérin simple effet compact femelle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins simple effet
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/h21_simple_effet/h21_cpf.prj},{NB=michaud_chailly_H21-32-20-CPF_20_0},{REF=H21-32-20-CPF},{DP=32},{COURSE=20},{CX=0},{L1=50},{L2=32},{L4=50.5},{L5=44.5},{L6=8.0},{L7=4},{L8=21.5},{L9=5},{L10=2.0},{L11=20},{D1=G 1/8},{D2=12},{D4=6},{D5=M 6},{D6=M 6},{S1=10},{ACCESSOIRES=Produits associés},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{HUBW=20},{TNR=156953},{TYP=AEVU},{HUBL=standard},{AUSF=P-A},{VERS=2},{AF=14},{EEP=9.728},{KDREE=8.566},{KFP=6},{KDRKF=4.917},{RTP=6},{KDRRT=4.917},{T4=2.6},{VD=1.3},{WH=6.0},{RA=9.0},{BR=21},{CNSECLASS50=27-29-03-01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DP
Diamètre piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
Michaud Chailly H21-12-5-...
H21-12-5-CPF
12
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
6
6
M 4
M 3
5
Michaud Chailly H21-12-10...
H21-12-10-CPF
12
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
6
6
M 4
M 3
5
Michaud Chailly H21-16-5-...
H21-16-5-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-10...
H21-16-10-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-15...
H21-16-15-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-20...
H21-16-20-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-25...
H21-16-25-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-20-5-...
H21-20-5-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-10...
H21-20-10-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-15...
H21-20-15-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-20...
H21-20-20-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-25...
H21-20-25-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-5-...
H21-25-5-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-10...
H21-25-10-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-15...
H21-25-15-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-20...
H21-25-20-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-25...
H21-25-25-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-32-5-...
H21-32-5-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-10...
H21-32-10-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-15...
H21-32-15-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-20...
H21-32-20-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-25...
H21-32-25-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-5-...
H21-40-5-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-10...
H21-40-10-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-15...
H21-40-15-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성