Modèle H21-CPF - Vérin simple effet compact femelle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins simple effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/h21_simple_effet/h21_cpf.prj},{NB=michaud_chailly_H21-32-20-CPF_20_0},{REF=H21-32-20-CPF},{DP=32},{COURSE=20},{CX=0},{L1=50},{L2=32},{L4=50.5},{L5=44.5},{L6=8.0},{L7=4},{L8=21.5},{L9=5},{L10=2.0},{L11=20},{D1=G 1/8},{D2=12},{D4=6},{D5=M 6},{D6=M 6},{S1=10},{ACCESSOIRES=Produits associés},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{HUBW=20},{TNR=156953},{TYP=AEVU},{HUBL=standard},{AUSF=P-A},{VERS=2},{AF=14},{EEP=9.728},{KDREE=8.566},{KFP=6},{KDRKF=4.917},{RTP=6},{KDRRT=4.917},{T4=2.6},{VD=1.3},{WH=6.0},{RA=9.0},{BR=21},{CNSECLASS50=27-29-03-01}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DP
Diamètre piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
Michaud Chailly H21-12-5-...
H21-12-5-CPF
12
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
6
6
M 4
M 3
5
Michaud Chailly H21-12-10...
H21-12-10-CPF
12
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
6
6
M 4
M 3
5
Michaud Chailly H21-16-5-...
H21-16-5-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-10...
H21-16-10-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-15...
H21-16-15-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-20...
H21-16-20-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-16-25...
H21-16-25-CPF
16
29
18
42.5
38.0
8.0
4
18.5
3
1.0
16
M 5
8
6
M 4
M 4
7
Michaud Chailly H21-20-5-...
H21-20-5-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-10...
H21-20-10-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-15...
H21-20-15-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-20...
H21-20-20-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-20-25...
H21-20-25-CPF
20
36
22
42.5
38.0
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-5-...
H21-25-5-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-10...
H21-25-10-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-15...
H21-25-15-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-20...
H21-25-20-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-25-25...
H21-25-25-CPF
25
40
26
45.0
39.5
8.0
4
18.5
4
1.5
18
M 5
10
6
M 5
M 5
9
Michaud Chailly H21-32-5-...
H21-32-5-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-10...
H21-32-10-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-15...
H21-32-15-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-20...
H21-32-20-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-32-25...
H21-32-25-CPF
32
50
32
50.5
44.5
8.0
4
21.5
5
2.0
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-5-...
H21-40-5-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-10...
H21-40-10-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
Michaud Chailly H21-40-15...
H21-40-15-CPF
40
60
42
52.0
45.5
8.0
4
21.5
5
2.5
20
G 1/8
12
6
M 6
M 6
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表