Modèle H02A - Vanne de coupure électrique - Taille B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Traitement d'air
Traitement d'air série MS
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/traitement_air/serie_ms/h02a_1.prj},{NB=michaud_chailly_H02A-VCE-B-1/2-24DC},{REF=H02A-VCE-B-1/2-24DC},{PPATH=h0_a/assemblage_6/assemblage/h02a_1_sbl.prj},{TAILLE=B},{RACCORDEMENT=1/2\"},{D5=1/2\"},{L1=62},{L2=44.7},{L3=89.7},{L4=31},{L5=76},{H1=183.2},{H2=84},{H3=143},{H7=8.6},{DEBIT=7000},{POIDS=740},{INFOS=INFOTEXTE},{MODELE=H02A},{WEB=WWW},{TNR=542582},{TYP=MS6-EE-1/2-10V24},{INFO=},{FUNC=EE},{AG=10},{DRB=0},{AB=0},{DA=0},{DF=0},{ADR=0},{ZF=0},{FF=0},{S=0},{KA=0},{FW=0},{MA=0},{SL=0},{DPA=0},{DP=0},{EDA=0},{DS=0},{VS=5},{ABFR=0},{ERA=0},{SD=0},{AMS=0},{D=0},{BA=0},{SE=0},{ZE=0},{AE=0},{AF=0},{PL=0},{MPS=0},{ATEX=0},{CNSMASSEXACT=0.740},{EOLDATE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TAILLE
ⁿ/ₐ
RACCORDEMENT
D1
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H7
[mm]
DEBIT
Nominal
[l/min]
POIDS
[g]
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-B-3/8-24DC
B
3/8"
1/2"
62
44.7
89.7
31
76
183.2
84
143
8.6
5500
740
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-B-1/2-24DC
B
1/2"
1/2"
62
44.7
89.7
31
76
183.2
84
143
8.6
7000
740
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-B-1/2-110AC
B
1/2"
1/2"
62
52
97
31
76
183.2
84
143
8.6
7000
740
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-B-1/2-230AC
B
1/2"
1/2"
62
52
97
31
76
183.2
84
143
8.6
7000
740
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表