Modèle F5-17 - Equi-support élastique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_17.prj},{NB=michaud_chailly_F5-17-80-75},{REF=F5-17-80-75},{DS=75},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D2=120},{D3=80},{D4=100},{D5=8.2},{H1=27},{H2=25},{CHA=150},{ECR=4.5},{H3=2.500},{D6=52.000},{D7=6.800},{R=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-17.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DS
Dureté shore A
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CHA
Charge maxi
[daN]
ECR
Ecrasement
[mm]
Michaud Chailly F5-17-40-...
F5-17-40-45
45
M6
65
40
52
6.2
20
18
20
5.0
Michaud Chailly F5-17-40-...
F5-17-40-60
60
M6
65
40
52
6.2
20
18
30
5.0
Michaud Chailly F5-17-60-...
F5-17-60-45
45
M6
90
60
76
6.2
24
22
45
5.5
Michaud Chailly F5-17-60-...
F5-17-60-60
60
M6
90
60
76
6.2
24
22
55
5.0
Michaud Chailly F5-17-60-...
F5-17-60-75
75
M6
90
60
76
6.2
24
22
60
4.0
Michaud Chailly F5-17-80-...
F5-17-80-45
45
M8
120
80
100
8.2
27
25
75
7.0
Michaud Chailly F5-17-80-...
F5-17-80-60
60
M8
120
80
100
8.2
27
25
110
6.0
Michaud Chailly F5-17-80-...
F5-17-80-75
75
M8
120
80
100
8.2
27
25
150
4.5
Michaud Chailly F5-17-100...
F5-17-100-45
45
M10
150
100
124
10.2
28
25
180
7.0
Michaud Chailly F5-17-100...
F5-17-100-60
60
M10
150
100
124
10.2
28
25
200
5.5
Michaud Chailly F5-17-100...
F5-17-100-75
75
M10
150
100
124
10.2
28
25
250
4.5
Michaud Chailly F5-17-150...
F5-17-150-45
45
M14
215
150
182
12.2
39
35
200
10.5
Michaud Chailly F5-17-150...
F5-17-150-60
60
M14
215
150
182
12.2
39
35
340
9.5
Michaud Chailly F5-17-150...
F5-17-150-75
75
M14
215
150
182
12.2
39
35
425
7.5
Michaud Chailly F5-17-200...
F5-17-200-45
40
M18
280
200
240
14.5
44
40
620
9.0
Michaud Chailly F5-17-200...
F5-17-200-60
60
M18
280
200
240
14.5
44
40
1000
8.5
Michaud Chailly F5-17-200...
F5-17-200-75
75
M18
280
200
240
14.5
44
40
1300
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F5-12 - Support cylindrique élastique type FF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-RU - Rail en U pour galet combiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
26100 - Tampon en caoutchouc acier ou Inox Type A
norelem
30.05.2024
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 15-091 - Bouton ovale bakélite - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle B2-GCF - Guidage à galets combinés fortes charges
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle 35-023 - Support antivibratoire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle F5-TA - Tampon profile TA à amortissement axial
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성