Modèle F2-410 - Bague d'arrêt double fendue en une partie - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_410.prj},{NB=michaud_chailly_F2-410-10},{REF=F2-410-10},{MAT=Acier Inoxydable},{D1=10},{D2=24},{D3=26.0},{D4X=3},{L1=20},{L1X=10.0},{VIS=M 3 x 10},{DK=5.500},{K=3.000},{L=10.000},{S=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-410-06
F2-410-06
Acier Inoxydable
6
16
20.7
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-410-08
F2-410-08
Acier Inoxydable
8
18
22.4
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-410-10
F2-410-10
Acier Inoxydable
10
24
26.0
20
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-410-12
F2-410-12
Acier Inoxydable
12
28
31.8
24
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-410-16
F2-410-16
Acier Inoxydable
16
34
39.4
29
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-410-20
F2-410-20
Acier Inoxydable
20
40
46.4
33
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-410-25
F2-410-25
Acier Inoxydable
25
45
50.8
33
M 6 x 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성