Modèle F2-313 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier inoxydable 316
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_313.prj},{NB=michaud_chailly_F2-313-14},{REF=F2-313-14},{MAT=Acier inox 316},{D1=14},{D2=30},{D3=33.9},{D4X=4},{L1=11},{VIS=M 4 x 14},{DK=7.000},{K=4.000},{L=14.000},{S=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-313-04
F2-313-04
Acier inox 316
4
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-313-05
F2-313-05
Acier inox 316
5
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-313-06
F2-313-06
Acier inox 316
6
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-313-08
F2-313-08
Acier inox 316
8
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-313-10
F2-313-10
Acier inox 316
10
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-313-12
F2-313-12
Acier inox 316
12
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-313-14
F2-313-14
Acier inox 316
14
30
33.9
11
M 4 x 14
Michaud Chailly F2-313-15
F2-313-15
Acier inox 316
15
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-313-16
F2-313-16
Acier inox 316
16
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-313-20
F2-313-20
Acier inox 316
20
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-313-25
F2-313-25
Acier inox 316
25
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-313-30
F2-313-30
Acier inox 316
30
54
58.4
15
M 6 x 18
Michaud Chailly F2-313-40
F2-313-40
Acier inox 316
40
60
64.8
15
M 6 x 18
Michaud Chailly F2-313-50
F2-313-50
Acier inox 316
50
78
83.9
19
M 8 x 25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성