Modèle C1-22 - Rotule radiale Acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_22.prj},{NB=michaud_chailly_C1-22-16},{IDNR=},{BD=G 16-D..},{D=16},{B=21},{C=15.00},{DK=28.5},{TS=90},{TD=54.0},{ALPHA=15},{GEW=0.100},{DIN=12240-1 Dimension series K},{ECCN=84833080},{D11=19.3},{D22=32},{PPATH=c1_12_14/c1_14_asmtpl.prj},{INFO=Infotext},{REF=C1-22-16},{D1=16},{D2=32},{D3=28.5},{D4=19.3},{L1=21},{L2=15},{CO=90},{A=15},{POIDS=0.1},{INFOS=INFOTEXT},{WSVIS=Standard},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
CO
Co
[kN]
A
a
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-22-5
C1-22-5
5
13
11.1
7.7
8
6
14
13
0.01
Michaud Chailly C1-22-6
C1-22-6
6
16
12.7
8.9
9
6.75
18
13
0.01
Michaud Chailly C1-22-8
C1-22-8
8
19
15.8
10.3
12
9
30
13
0.02
Michaud Chailly C1-22-10
C1-22-10
10
22
19.0
12.9
14
10.5
42
13
0.03
Michaud Chailly C1-22-12
C1-22-12
12
26
22.2
15.4
16
12
56
13
0.07
Michaud Chailly C1-22-14
C1-22-14
14
28
25.4
16.8
19
13.5
72
15
0.09
Michaud Chailly C1-22-16
C1-22-16
16
32
28.5
19.3
21
15
90
15
0.1
Michaud Chailly C1-22-18
C1-22-18
18
35
31.7
21.8
23
13.5
110
15
0.13
Michaud Chailly C1-22-20
C1-22-20
20
40
34.9
24.3
25
18
132
15
0.18
Michaud Chailly C1-22-22
C1-22-22
22
42
38.1
25.8
28
20
160
15
0.21
Michaud Chailly C1-22-25
C1-22-25
25
47
42.8
29.5
31
22
198
15
0.3
Michaud Chailly C1-22-30
C1-22-30
30
55
50.8
34.8
37
25
267
15
0.43
Michaud Chailly C1-22-35
C1-22-35
35
62
57.1
37.7
43
28
336
16
0.5
Michaud Chailly C1-22-40
C1-22-40
40
75
66.6
45.2
49
33
462
17
0.9
Michaud Chailly C1-22-50
C1-22-50
50
90
82.5
56.6
60
45
780
12
1.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C1-11 - Rotule radiale chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO 6124/1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-220 - Rotule radiale acier Inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-230 - Rotule radiale spéciale acier Inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
GE-ES - Rotule lisse DIN 648 - Contact acier/acier
HPC
03.08.2023
GE-C - Rotule lisse DIN 648 - Contact chrome dur/PTFE
HPC
03.08.2023
CSSss - Rotule lisse inox ISO DIN 12240-1 - Contact inox/PTFE
HPC
17.02.2022
Modèle C1-10 - Rotule radiale Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6124/1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
B0453 - Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
Blohm
03.06.2024
DIN-ISO-12240.1-E-GE...DO - Rotules DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série dimens...
MÄDLER
26.04.2024
G 41 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Modèle B1-50 - Bille porteuse série standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
G-D - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
G 2020 - Spherical bearings: Ball bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2023
Modèle C1-130 - Rotule radiale spéciale acier Inox/Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表