Modèle B3-14 - Glissière fine - Course +100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_14.prj},{NB=michaud_chailly_B3-14-18_0},{REF=B3-14-18},{LONGUEUR=457},{COURSE=483},{COURSEX=0},{L1=177.8},{L2=314.4},{L3=361.9},{L4=387.3},{L5=412.7},{L6=400.0},{CHARGE=66},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.84},{BB1=5.3},{BH1=4.6},{PPATH=b3_14/b3_14_sbl.prj},{ARTNR=64903018},{BEZ=DZ 3307-457},{ZTN=83024900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Glissière
[mm]
COURSE
+/-3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-14-12
B3-14-12
305
330
0.0
0.0
209.5
234.9
260.3
247.6
68
Michaud Chailly B3-14-14
B3-14-14
356
381
0.0
0.0
260.3
285.7
311.1
298.4
67
Michaud Chailly B3-14-16
B3-14-16
406
432
0.0
0.0
311.1
336.5
361.9
349.2
67
Michaud Chailly B3-14-18
B3-14-18
457
483
177.8
314.4
361.9
387.3
412.7
400.0
66
Michaud Chailly B3-14-20
B3-14-20
508
533
203.2
365.2
412.7
438.1
463.5
450.8
66
Michaud Chailly B3-14-22
B3-14-22
559
584
228.6
416.0
463.5
488.9
514.3
501.6
64
Michaud Chailly B3-14-24
B3-14-24
610
635
254.0
466.8
514.3
539.7
565.1
552.4
61
Michaud Chailly B3-14-26
B3-14-26
660
686
279.4
517.6
565.1
590.5
615.9
603.2
58
Michaud Chailly B3-14-28
B3-14-28
711
737
304.8
568.4
615.9
641.3
666.7
654.0
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성