Modèle B2-CPM - Crémaillère à pas métrique rectangulaire à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Crémaillères
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/cremailleres/b2_cpm.prj},{NB=michaud_chailly_B2-CPM-05-2000},{REF=B2-CPM-05-2000},{MATIERE=Acier},{L1=2000},{B=15},{H1=15},{H2=13.4},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=3.100},{T=5.000},{HF=1.856},{ARTNR=20560900},{WST=stahl},{TM=Teilung 5mm (Modul 1.59)},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly B2-CPM-05...
B2-CPM-05-250
Acier
250
15
15
13.4
Michaud Chailly B2-CPM-05...
B2-CPM-05-500
Acier
500
15
15
13.4
Michaud Chailly B2-CPM-05...
B2-CPM-05-1000
Acier
1000
15
15
13.4
Michaud Chailly B2-CPM-05...
B2-CPM-05-2000
Acier
2000
15
15
13.4
Michaud Chailly B2-CPM-10...
B2-CPM-10-250
Acier
250
30
30
26.8
Michaud Chailly B2-CPM-10...
B2-CPM-10-500
Acier
500
30
30
26.8
Michaud Chailly B2-CPM-10...
B2-CPM-10-1000
Acier
1000
30
30
26.8
Michaud Chailly B2-CPM-10...
B2-CPM-10-2000
Acier
2000
30
30
26.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성