您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A7-SPC - Poulie à gorge trapézoïdale SPC à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_trapezoidales
poulies
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_trapezoidales/poulies/a7_spc.prj},{NB=michaud_chailly_A7-5SPC200-3535},{REF=A7-5SPC200-3535},{GORGES=5},{D2=200},{D3=210},{SCHEMA=3},{MOYEU=3535},{ALESAGE=90},{D5=0},{D4=144},{L5=136},{L2=89},{L1=23.5},{L4=0},{L3=23.5},{POIDS=13.00},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=3},{DESCRIPTION=SPC 200 05},{VERSION=1},{CNSORDERNO=TC050200},{TYPE1=SPC},{R3=10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GORGES
Nbr de gorges
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
[mm]
ALESAGE
Alésage maxi du moyeu
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
L5
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A7-3SPC20...
A7-3SPC200-2517
3
200
210
3
2517
65
0
144
85
45
20.0
0
20.0
10.00
Michaud Chailly A7-3SPC21...
A7-3SPC212-3020
3
212
222
3
3020
75
0
156
85
51
17.0
0
17.0
10.60
Michaud Chailly A7-3SPC22...
A7-3SPC224-3020
3
224
234
3
3020
75
0
168
85
51
17.0
0
17.0
12.40
Michaud Chailly A7-3SPC23...
A7-3SPC236-3020
3
236
246
3
3020
75
0
180
85
51
17.0
0
17.0
14.10
Michaud Chailly A7-3SPC25...
A7-3SPC250-3020
3
250
260
3
3020
75
0
194
85
51
17.0
0
17.0
16.00
Michaud Chailly A7-3SPC26...
A7-3SPC265-3535
3
265
275
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0
0.0
23.00
Michaud Chailly A7-3SPC28...
A7-3SPC280-3535
3
280
290
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0
0.0
26.50
Michaud Chailly A7-3SPC30...
A7-3SPC300-3535
3
300
310
4
3535
90
175
244
85
89
2.0
0
2.0
20.50
Michaud Chailly A7-3SPC31...
A7-3SPC315-3535
3
315
325
4
3535
90
175
259
85
89
2.0
0
2.0
21.50
Michaud Chailly A7-3SPC33...
A7-3SPC335-3535
3
335
345
4
3535
90
175
279
85
89
2.0
0
2.0
23.50
Michaud Chailly A7-3SPC35...
A7-3SPC355-3535
3
355
365
4
3535
90
175
299
85
89
2.0
0
2.0
24.50
Michaud Chailly A7-3SPC37...
A7-3SPC375-3535
3
375
385
4
3535
90
175
319
85
89
2.0
0
2.0
25.50
Michaud Chailly A7-3SPC40...
A7-3SPC400-3535
3
400
410
4
3535
90
175
344
85
89
2.0
0
2.0
27.00
Michaud Chailly A7-3SPC42...
A7-3SPC425-3535
3
425
435
4
3535
90
175
369
85
89
2.0
0
2.0
29.00
Michaud Chailly A7-3SPC45...
A7-3SPC450-3535
3
450
460
4
3535
90
175
394
85
89
2.0
0
2.0
32.00
Michaud Chailly A7-3SPC47...
A7-3SPC475-3535
3
475
485
4
3535
90
175
419
85
89
2.0
0
2.0
34.00
Michaud Chailly A7-3SPC50...
A7-3SPC500-3535
3
500
510
4
3535
90
175
444
85
89
2.0
0
2.0
36.00
Michaud Chailly A7-3SPC53...
A7-3SPC530-3535
3
530
540
4
3535
90
175
474
85
89
2.0
0
2.0
37.50
Michaud Chailly A7-3SPC56...
A7-3SPC560-3535
3
560
570
4
3535
90
175
504
85
89
2.0
0
2.0
40.00
Michaud Chailly A7-3SPC63...
A7-3SPC630-4040
3
630
640
4
4040
100
210
574
85
102
8.5
0
8.5
52.00
Michaud Chailly A7-3SPC80...
A7-3SPC800-4545
3
800
810
4
4545
110
242
737
85
114
14.5
0
14.5
80.00
Michaud Chailly A7-4SPC20...
A7-4SPC200-3020
4
200
210
3
3020
75
0
144
111
51
30.0
0
30.0
11.00
Michaud Chailly A7-4SPC21...
A7-4SPC212-3020
4
212
222
3
3020
75
0
156
111
51
30.0
0
30.0
12.50
Michaud Chailly A7-4SPC22...
A7-4SPC224-3535
4
224
234
3
3535
90
0
168
111
89
11.0
0
11.0
16.00
Michaud Chailly A7-4SPC23...
A7-4SPC236-3535
4
236
246
3
3535
90
0
180
111
89
11.0
0
11.0
18.50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Poulies trapézoïdales à moyeu amovible SPA-4 - Poulies à gorges trapézoïdal...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Moyeux amovibles 3535 - Moyeux amovibles
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Section SPC/22 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
Modèle A4-C - Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique 22x14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Poulies trapézoïdales à moyeu amovible SPC-4 - Poulies à gorges trapézoïdal...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Douilles de serrage Taper 1008 à 5050
MÄDLER
26.04.2024
Poulies trapézoïdales à moyeu amovible SPC-3 - Poulies à gorges trapézoïdal...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Poulies trapézoïdales à moyeu amovible SPZ-4 - Poulies à gorges trapézoïdal...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - Courroies trapézoïdales étroites sans fin DIN 7753...
MÄDLER
10.04.2024
Moyeux amovibles 5050 - Moyeux amovibles
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPA - Poulie à gorge trapézoïdale SPA à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表