您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-540 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_540.prj},{NB=michaud_chailly_A5-540-30},{REF=A5-540-30},{D1=30},{D2=55},{D3=M6},{L1=26},{L2=20},{TS=8},{T=185},{F=12},{P=55},{INFOS=INFOTEXTE},{FPW=100},{SS=6.000},{GEW=0.250},{PPATH=a5_540/a5_540_sbl.prj},{ARTNR=61599530},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
TS
[Nm]
T
[Nm]
F
[kN]
P
[N/mm2]
Michaud Chailly A5-540-20
A5-540-20
20
47
M6
26
20
8
110
11
57
Michaud Chailly A5-540-22
A5-540-22
22
47
M6
26
20
8
120
11
57
Michaud Chailly A5-540-24
A5-540-24
24
50
M6
26
20
8
150
12
60
Michaud Chailly A5-540-25
A5-540-25
25
50
M6
26
20
8
155
12
60
Michaud Chailly A5-540-28
A5-540-28
28
55
M6
26
20
8
170
12
55
Michaud Chailly A5-540-30
A5-540-30
30
55
M6
26
20
8
185
12
55
Michaud Chailly A5-540-32
A5-540-32
32
60
M6
26
20
8
265
16
67
Michaud Chailly A5-540-35
A5-540-35
35
60
M6
26
20
8
290
16
67
Michaud Chailly A5-540-38
A5-540-38
38
65
M6
26
20
8
390
20
77
Michaud Chailly A5-540-40
A5-540-40
40
65
M6
26
20
8
410
20
77
Michaud Chailly A5-540-45
A5-540-45
45
75
M6
32
24
18
635
28
78
Michaud Chailly A5-540-50
A5-540-50
50
80
M8
32
24
18
700
28
73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-53 - Moyeu expansible cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-550 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-54 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Frettes de serrage "BK 61" - Frettes de serrage auto-centrantes ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
23362 - Bague de serrage forme H pour couple élevé
norelem
30.04.2024
MAE-SPS-COM-A-RF - Jeux de serrage COM-A, inoxydable
MÄDLER
10.04.2024
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 26-011 - Sauterelle verticale à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.12.2021
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表