Modèle A5-183 - Accouplement élastique NE-H
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_183.prj},{NB=michaud_chailly_A5-183-160-100Sans usinage0Sans usinage0},{USI1=Sans usinage},{D1P1=0},{D1P1MAX=6:65},{D11=0},{USI5=Sans usinage},{D1P5=0},{D1P5MAX=6:65},{D55=0},{D2=160},{D3P1=108},{D3P1BIS=108},{D3P5=108},{D4=111},{L5=100},{L1=60},{L2=70},{L3=81.50},{L4=6},{L6=39},{L7=15},{L8=15},{KG1=4.7},{KG=9.8},{MI1=0.013},{MI=-},{P=84},{C=560},{V=4250},{PRTN=7},{Z=-1.0},{NBR=6},{ANG=51.42},{DN=10},{DP=8.16},{S=8},{K=10},{DK=16},{D1P6=67},{D1P7=66},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-183.pdf},{CORRESPONDANT=18},{PPATH=a5_183/a5_183_sbl.prj},{D3P5B=108},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1P1X
ⁿ/ₐ
D1P5X
[mm]
D3P1
D3 partie 1
[mm]
D3P5
D3 partie 5
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
KG1
Poids Partie 1
[kg]
KG
Poids Partie 5+6+7
[kg]
MI1
Moment inertie Partie 1
[kg m2]
MI
Moment inertie Partie 5+6+7
[kg m2]
P
Puissance nominal à 1430(min-1)
[kW]
C
Couple nominal
[Nm]
V
Vitesse maxi
[mm-1]
PRT
Pièces de rechange Jeu de Tampons
ⁿ/ₐ
PRTN
Pièces de rechange Tampons nb par jeu
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-183-80...
A5-183-80-100
0
0
0
55
51
30
45
87.00
5
30
10
9
0.8
2
0.0006
-
9
60
5000
A5-18-80
6
Michaud Chailly A5-183-80...
A5-183-80-140
0
0
0
55
51
30
45
127.00
5
30
10
9
0.8
2.1
0.0006
-
9
60
5000
A5-18-80
6
Michaud Chailly A5-183-95...
A5-183-95-100
0
0
76
70
63
35
45
87.00
5
30
10
9
1.2
2.7
0.0013
-
15
100
5000
A5-18-95
6
Michaud Chailly A5-183-95...
A5-183-95-140
0
0
76
70
63
35
45
127.00
5
30
10
9
1.2
3
0.0013
-
15
100
5000
A5-18-95
6
Michaud Chailly A5-183-11...
A5-183-110-100
0
0
86
80
73
40
50
85.00
5
34
12
11
1.9
3.9
0.0027
-
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-183-11...
A5-183-110-140
0
0
86
80
73
40
50
125.00
5
34
12
11
1.9
4.3
0.0027
-
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-183-11...
A5-183-110-180
0
0
86
80
73
40
60
165.00
5
34
12
11
1.9
4.7
0.0027
-
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-183-12...
A5-183-125-100
0
0
100
90
85
50
50
85.00
5
36
12
11
2.9
5.3
0.005
-
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-183-12...
A5-183-125-140
0
0
100
90
85
50
50
125.00
5
36
12
11
2.9
5.8
0.005
-
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-183-12...
A5-183-125-180
0
0
100
90
85
50
60
165.00
5
36
12
11
2.9
6.3
0.005
-
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-183-12...
A5-183-125-200
0
0
100
90
85
50
70
185.00
5
36
12
11
2.9
6.6
0.005
-
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-183-12...
A5-183-125-250
0
0
100
90
85
50
80
235.00
5
36
12
11
2.9
7.1
0.005
-
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-183-14...
A5-183-140-100
0
0
100
100
91
55
65
82.00
5
34
15
15
3.3
8
0.007
-
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-183-14...
A5-183-140-140
0
0
100
100
91
55
65
122.00
5
34
15
15
3.3
8.5
0.007
-
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-183-14...
A5-183-140-180
0
0
100
100
91
55
65
162.00
5
34
15
15
3.3
9
0.007
-
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-183-14...
A5-183-140-200
0
0
100
100
91
55
65
182.00
5
34
15
15
3.3
9.3
0.007
-
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-183-14...
A5-183-140-250
0
0
100
100
91
55
80
232.00
5
34
15
15
3.3
9.9
0.007
-
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-183-16...
A5-183-160-100
0
0
108
108
111
60
70
81.50
6
39
15
15
4.7
9.8
0.013
-
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-183-16...
A5-183-160-140
0
0
108
108
111
60
70
121.50
6
39
15
15
4.7
10.5
0.013
-
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-183-16...
A5-183-160-180
0
0
108
108
111
60
70
161.50
6
39
15
15
4.7
11.3
0.013
-
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-183-16...
A5-183-160-200
0
0
108
108
111
60
70
181.50
6
39
15
15
4.7
11.7
0.013
-
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-183-16...
A5-183-160-250
0
0
108
108
111
60
80
231.50
6
39
15
15
4.7
12.7
0.013
-
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-183-18...
A5-183-180-140
0
0
125
125
131
70
80
121.50
6
42
15
15
6.9
14.1
0.023
-
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-183-18...
A5-183-180-180
0
0
125
125
131
70
80
161.50
6
42
15
15
6.9
15
0.023
-
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-183-18...
A5-183-180-200
0
0
125
125
131
70
80
181.50
6
42
15
15
6.9
15.5
0.023
-
130
880
3800
A5-18-180
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-181 - Accouplement élastique NE-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-100 - Accouplement élastique RN - inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SBD20-80 - Unités Assemblées
HepcoMotion
20.12.2023
Modèle A5-285 - 295 - Accouplement rigide non fendu - Acier bruni ou Inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
LMR-M - Shaft Support - 13mm to 50mm Shaft Extruded Aluminum
WMBerg
06.06.2023
Modèle A5-12 - Accouplement élastique TS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-182 - Accouplement élastique NE-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
50mm Solid Drive Shaft - Solid Drive Shaft
POWER JACKS
22.03.2022
High Load Ball Screw Type HBN
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-075 - Accouplement élastique PN à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성