Modèle A1-880 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_880.prj},{NB=michaud_chailly_A1-880-23},{ARTNR=64899603},{MAT=1.4305},{PB=KN 23 x 28},{PDF=PDF Katalogseite},{AN=6.000},{A=64.000},{B=50.000},{B1=6.600},{C=36.000},{D=28.000},{D11=23.000},{B2=6.000},{L=15.000},{K=3.000},{T=6.800},{S=M 6},{SGEWINDE=6.000},{NDM=6.000},{GEW=0.260},{XB1=11.000},{XT1=6.400},{XST1=24.000},{XBSB=11.000},{XBBA=23.000},{PPATH=a1_88/a1_88_sblmcfg.prj},{REF=A1-880-23},{PROFIL=KN 23 x 28},{CANNELURES=6},{D1=23},{D2=28},{D3=36},{D4=64},{D5=50},{D6=6.6},{L1=15},{L2=3},{L3=6.8},{POIDS=0.24},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PROFIL
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
CANNELURES
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3 h6
[mm]
D4
d4(1)
[mm]
D5
d5(1)
[mm]
D6
d6 DIN 74 m
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2(1)
[mm]
L3
l3(1)
[mm]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly A1-880-11
A1-880-11
KN 11 x 14
6
11
14
20
42
28
4.5
12
2
4.6
0.20
Michaud Chailly A1-880-13
A1-880-13
KN 13 x 16
6
13
16
22
50
36
4.5
12
2
4.6
0.10
Michaud Chailly A1-880-16
A1-880-16
KN 16 x 20
6
16
20
25
52
38
5.5
14
2
5.7
0.26
Michaud Chailly A1-880-18
A1-880-18
KN 18 x 22
6
18
22
30
54
40
5.5
14
3
5.7
0.16
Michaud Chailly A1-880-21
A1-880-21
KN 21 x 25
6
21
25
35
62
48
6.6
14
3
6.8
0.18
Michaud Chailly A1-880-23
A1-880-23
KN 23 x 28
6
23
28
36
64
50
6.6
15
3
6.8
0.24
Michaud Chailly A1-880-26
A1-880-26
KN 26 x 32
6
26
32
40
70
56
6.6
15
3
6.8
0.34
Michaud Chailly A1-880-28
A1-880-28
KN 28 x 34
6
28
34
46
78
60
9.0
18
3
9.0
0.52
Michaud Chailly A1-880-32
A1-880-32
KN 32 x 38
8
32
38
50
82
65
9.0
18
3
9.0
0.47
Michaud Chailly A1-880-36
A1-880-36
KN 36 x 42
8
36
42
52
90
70
9.0
18
3
9.0
0.82
Michaud Chailly A1-880-42
A1-880-42
KN 42 x 48
8
42
48
60
95
75
11.0
22
3
11.0
0.62
Michaud Chailly A1-880-46
A1-880-46
KN 46 x 54
8
46
54
65
100
80
11.0
24
3
11.0
0.96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-870 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-883 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-881 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-863 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-873 - Moyeu cannelé avec bride en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle P7-06G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle P7-05G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en font...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-TT-17 - Moyeu expansible TT série 17 à 35 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성