Modèle A1-873 - Moyeu cannelé avec bride en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_873.prj},{NB=michaud_chailly_A1-873-23},{ARTNR=64855300},{MAT=Rotguss 7},{PB=KN 23 x 28},{PDF=PDF Katalogseite},{AN=6.000},{A=64.000},{B=50.000},{B1=6.600},{C=36.000},{F=36.000},{D=28.000},{B2=6.000},{E=10.000},{H=3.500},{L=55.000},{GEW=0.470},{REF=A1-873-23},{DES=KN 23 x 28},{NC=6},{D1=23},{D2=28},{D3=36},{D4=64},{D5=50},{D6=6.6},{D7=36},{L1=55},{L2=10},{L3=3.5},{POIDS=0.47},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DES
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
NC
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
DIN ISO 7168 m
[mm]
D5
DIN ISO 7168 m
[mm]
D6
DIN 74 m
[mm]
D7
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
DIN ISO 7168 m
[mm]
L3
DIN ISO 7168 m
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-873-11
A1-873-11
KN 11 x 14
6
11
14
20
42
28
4.5
20
35
8
3.0
0.12
Michaud Chailly A1-873-13
A1-873-13
KN 13 x 16
6
13
16
22
50
36
4.5
25
40
8
3.0
0.22
Michaud Chailly A1-873-16
A1-873-16
KN 16 x 20
6
16
20
25
52
38
5.5
28
40
10
3.0
0.26
Michaud Chailly A1-873-18
A1-873-18
KN 18 x 22
6
18
22
30
54
40
5.5
30
45
10
3.5
0.30
Michaud Chailly A1-873-21
A1-873-21
KN 21 x 25
6
21
25
35
62
48
6.6
34
50
10
3.5
0.38
Michaud Chailly A1-873-23
A1-873-23
KN 23 x 28
6
23
28
36
64
50
6.6
36
55
10
3.5
0.47
Michaud Chailly A1-873-26
A1-873-26
KN 26 x 32
6
26
32
40
70
56
6.6
42
60
10
3.5
0.58
Michaud Chailly A1-873-28
A1-873-28
KN 28 x 34
6
28
34
46
78
60
9.0
45
60
12
3.5
0.74
Michaud Chailly A1-873-32
A1-873-32
KN 32 x 38
8
32
38
50
82
65
9.0
50
60
12
3.5
0.84
Michaud Chailly A1-873-36
A1-873-36
KN 36 x 42
8
36
42
52
90
70
9.0
52
80
16
4.0
1.07
Michaud Chailly A1-873-42
A1-873-42
KN 42 x 48
8
42
48
60
95
75
11.0
60
80
16
4.0
1.38
Michaud Chailly A1-873-46
A1-873-46
KN 46 x 54
8
46
54
65
100
80
11.0
65
100
16
4.0
1.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-881 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-863 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-880 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-871 - Moyeu cannelé avec bride - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-883 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-870 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-76 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 80 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表