Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_861.prj},{NB=michaud_chailly_A1-861-23},{MAT=Acier},{DP=KN 23 x 28},{NBC=6},{D1=23},{D2=28},{D3=50},{L1=6.0},{L2=55},{G=0.470},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_861.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DP
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
NBC
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
H11
[mm]
D3
[mm]
L1
D9
[mm]
L2
DIN 7168 m
[mm]
Michaud Chailly A1-861-11
A1-861-11
Acier
KN 11 x 14
6
11
14
20
3.0
40
Michaud Chailly A1-861-13
A1-861-13
Acier
KN 13 x 16
6
13
16
28
3.5
45
Michaud Chailly A1-861-16
A1-861-16
Acier
KN 16 x 20
6
16
20
32
4.0
45
Michaud Chailly A1-861-18
A1-861-18
Acier
KN 18 x 22
6
18
22
40
5.0
50
Michaud Chailly A1-861-21
A1-861-21
Acier
KN 21 x 25
6
21
25
40
5.0
55
Michaud Chailly A1-861-23
A1-861-23
Acier
KN 23 x 28
6
23
28
50
6.0
55
Michaud Chailly A1-861-26
A1-861-26
Acier
KN 26 x 32
6
26
32
52
6.0
60
Michaud Chailly A1-861-28
A1-861-28
Acier
KN 28 x 34
6
28
34
60
7.0
60
Michaud Chailly A1-861-32
A1-861-32
Acier
KN 32 x 38
8
32
38
60
6.0
60
Michaud Chailly A1-861-36
A1-861-36
Acier
KN 36 x 42
8
36
42
70
7.0
65
Michaud Chailly A1-861-42
A1-861-42
Acier
KN 42 x 48
8
42
48
65
8.0
70
Michaud Chailly A1-861-42...
A1-861-421
Acier
KN 42 x 48
8
42
48
80
8.0
70
Michaud Chailly A1-861-46
A1-861-46
Acier
KN 46 x 54
8
46
54
80
9.0
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성