Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_850.prj},{NB=michaud_chailly_A1-850-21-2000},{REF=A1-850-21-2000},{ARTNR=64899456},{MAT=1.4301},{L=2000},{PDF=PDF Katalogseite},{PB=KW 21 x 25},{AN=6.000},{D=25.000},{D11=21.000},{B=5.000},{G=3.139},{PROFIL=KW 21 x 25},{CANNELURES=6},{D1=21},{D2=25},{L1=5},{LONGEUR=1000},{COUPLEC=215},{COUPLEV=189},{PUISSANCEC=34},{PUISSANCEV=30},{POIDS=3.139},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
PROFIL
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
CANNELURES
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.08 /-0.03
[mm]
D2
d2 -0.27 /-0.07
[mm]
L1
l1 -0,08/0
[mm]
LONGEUR
Longeur standard
[mm]
COUPLEC
Couple avec charge constante*
[Nm]
COUPLEV
Couple avec charge variable*
ⁿ/ₐ
PUISSANCEC
Puissance avec charge constante*
[kW]
PUISSANCEV
Puissance avec charge variable*
[kW]
POIDS
Poids
[kg/m]
Michaud Chailly A1-850-11...
A1-850-11-1000
KW 11 x 14
6
11
14
3
1000
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-850-13...
A1-850-13-1000
KW 13 x 16
6
13
16
3.5
1000
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-850-16...
A1-850-16-1000
KW 16 x 20
6
16
20
4
1000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-850-16...
A1-850-16-3000
KW 16 x 20
6
16
20
4
3000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-850-18...
A1-850-18-1000
KW 18 x 22
6
18
22
5
1000
141
124
22
20
2.453
Michaud Chailly A1-850-18...
A1-850-18-2000
KW 18 x 22
6
18
22
5
2000
141
124
22
20
2.453
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-1000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-2000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-3000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-23...
A1-850-23-1000
KW 23 x 28
6
23
28
6
1000
293
257
46
40
3.964
Michaud Chailly A1-850-26...
A1-850-26-1000
KW 26 x 32
6
26
32
6
1000
373
326
29
51
5.008
Michaud Chailly A1-850-28...
A1-850-28-1000
KW 28 x 34
6
28
34
7
1000
455
398
72
62
5.816
Michaud Chailly A1-850-32...
A1-850-32-1000
KW 32 x 38
8
32
38
6
1000
655
573
103
90
7.433
Michaud Chailly A1-850-36...
A1-850-36-1000
KW 36 x 42
8
36
42
7
1000
906
793
142
124
9.302
Michaud Chailly A1-850-42...
A1-850-42-1000
KW 42 x 48
8
42
48
8
1000
1106
973
174
153
12.371
Michaud Chailly A1-850-42...
A1-850-42-2000
KW 42 x 48
8
42
48
8
1000
1106
973
174
153
12.371
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성