Modèle A1-823 - Elément tendeur SE-B boomrang
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_823.prj},{NB=michaud_chailly_A1-823-100175},{REF=A1-823-10},{FMAX=175},{FN=175},{FD=215},{D1=M 10},{D2=58},{D3=30},{D4=10.5},{L1=115},{L2=30},{L3=10.5},{L4=6},{L5=8.5},{L6=35},{L7=0},{L8=25.3},{L9=78},{TOL=+1,5/-0,5},{H1=115.0},{H2=100},{H3=80},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{M1=5.800},{S=16.000},{INFO1=a1_823.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FN
Fmax normal
[N]
FD
Fmax dur
[mm]
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
ⁿ/ₐ
TOL
Tolérance L9
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly A1-823-10
A1-823-10
175
215
M 10
58
30
10.5
115
30
10.5
6
8.5
35
25.3
78
+1,5/-0,5
115.0
100
80
Michaud Chailly A1-823-12
A1-823-12
400
520
M 12
78
50
12.5
155
40
15.0
8
10.5
52
34.3
108
+2/-0,5
155.0
130
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-82 - Elément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-822 - Elément tendeur SE-F fixation frontale
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-SPE-BOOMERANG - Eléments de serrage "Boomerang
MÄDLER
10.04.2024
Modèle A1-824 - Elément tendeur SE-W résistant à la chaleur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-820 - Elément tendeur SE-I en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表