Modèle A1-74 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 50 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_74.prj},{NB=michaud_chailly_A1-744-4_A1-743-4},{REF=A1-744-4},{RV=Vis cylindrique-Arbre creux},{RAP= 4.25 : 1},{NBR=0},{M=3.50},{NBF=4},{CP=34},{N=0.70},{ANGLE=25° 51'},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=A1-743-4},{REF2=A1-745-4},{D2=0},{D3=39.10},{REV=-},{SR=rechts},{V=0.000},{DA=39.100},{G=200.000},{B=15.000},{B1=0.000},{L=40.000},{ND=0.000},{B2=50.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=17.300},{B7=5.000},{INFO1=a1_744.txt},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
RV
Roue / Vis
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NBF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
[Nm]
N
Rendement
[%]
ANGLE
Angle d hélice
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-743-8
A1-743-8
Roue à vis cylindrique
8.66 : 1
26
2.50
0
64
0.65
13° 52'
Michaud Chailly A1-743-12
A1-743-12
Roue à vis cylindrique
12 : 1
24
2.75
0
66
0.60
10° 23'
Michaud Chailly A1-743-13
A1-743-13
Roue à vis cylindrique
13.5 : 1
27
2.50
0
63
0.60
9° 38'
Michaud Chailly A1-743-19
A1-743-19
Roue à vis cylindrique
19 : 1
19
3.50
0
78
0.50
6° 17'
Michaud Chailly A1-743-23
A1-743-23
Roue à vis cylindrique
23 : 1
23
3.00
0
71
0.45
5° 38'
Michaud Chailly A1-743-27
A1-743-27
Roue à vis cylindrique
27 : 1
27
2.50
0
65
0.40
4° 40'
Michaud Chailly A1-743-35
A1-743-35
Roue à vis cylindrique
35 : 1
35
2.00
0
57
0.35
3° 51'
Michaud Chailly A1-743-46
A1-743-46
Roue à vis cylindrique
46 : 1
46
1.50
0
51
0.30
2° 47'
Michaud Chailly A1-743-55
A1-743-55
Roue à vis cylindrique
55 : 1
55
1.25
0
46
0.25
2° 19'
Michaud Chailly A1-743-69
A1-743-69
Roue à vis cylindrique
69 : 1
69
1.00
0
41
0.20
1° 51'
Michaud Chailly A1-744-4
A1-744-4
Vis cylindrique-Arbre cre...
4.25 : 1
0
3.50
4
34
0.70
25° 51'
Michaud Chailly A1-744-6
A1-744-6
Vis cylindrique-Arbre cre...
6 : 1
0
3.50
3
52
0.65
19° 17'
Michaud Chailly A1-744-8
A1-744-8
Vis cylindrique-Arbre cre...
8.66 : 1
0
2.50
3
64
0.65
13° 52'
Michaud Chailly A1-744-12
A1-744-12
Vis cylindrique-Arbre cre...
12 : 1
0
2.75
2
66
0.60
10° 23'
Michaud Chailly A1-744-13
A1-744-13
Vis cylindrique-Arbre cre...
13.5 : 1
0
2.50
2
63
0.60
9° 38'
Michaud Chailly A1-744-19
A1-744-19
Vis cylindrique-Arbre cre...
19 : 1
0
3.50
1
78
0.50
6° 17'
Michaud Chailly A1-744-23
A1-744-23
Vis cylindrique-Arbre cre...
23 : 1
0
3.00
1
71
0.45
5° 38'
Michaud Chailly A1-744-27
A1-744-27
Vis cylindrique-Arbre cre...
27 : 1
0
2.50
1
65
0.40
4° 40'
Michaud Chailly A1-744-35
A1-744-35
Vis cylindrique-Arbre cre...
35 : 1
0
2.00
1
57
0.35
3° 51'
Michaud Chailly A1-744-46
A1-744-46
Vis cylindrique-Arbre cre...
46 : 1
0
1.50
1
51
0.30
2° 47'
Michaud Chailly A1-744-55
A1-744-55
Vis cylindrique-Arbre cre...
55 : 1
0
1.25
1
46
0.25
2° 19'
Michaud Chailly A1-744-69
A1-744-69
Vis cylindrique-Arbre cre...
69 : 1
0
1.00
1
41
0.20
1° 51'
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表