您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-346 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 3 - Largeur denture 19mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_346.prj},{NB=michaud_chailly_A1-346-26-1},{ARTNR=28802601},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=3.00},{Z=26},{B1=19.0},{DA=84.00},{D=78.00},{L=34.000},{E=58.000},{C=8.000},{NDD=28},{BB=14},{MD=1280.00},{GEW=87.600},{REF=A1-346-26-1},{ND=26},{B=26},{D1=14},{D2=84},{D3=28},{D4=58},{L1=34},{L2=8},{COUPLE=1280},{POIDS=87.6},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-346-12...
A1-346-12-1
12
12
12
42
24
-
34
-
252
27.3
Michaud Chailly A1-346-13...
A1-346-13-1
13
13
12
45
24
-
34
-
294
31.4
Michaud Chailly A1-346-14...
A1-346-14-1
14
14
12
48
24
-
34
-
336
35.8
Michaud Chailly A1-346-15...
A1-346-15-1
15
15
12
51
24
30.5
34
8
389
36.3
Michaud Chailly A1-346-16...
A1-346-16-1
16
16
12
54
24
30.5
34
8
420
41.7
Michaud Chailly A1-346-17...
A1-346-17-1
17
17
12
57
24
30.5
34
8
441
46.4
Michaud Chailly A1-346-18...
A1-346-18-1
18
18
12
60
24
38
34
8
515
46.8
Michaud Chailly A1-346-19...
A1-346-19-1
19
19
12
63
24
38
34
8
588
52.8
Michaud Chailly A1-346-20...
A1-346-20-1
20
20
12
66
24
38
34
8
672
58.9
Michaud Chailly A1-346-21...
A1-346-21-1
21
21
12
69
24
45
34
8
756
59.0
Michaud Chailly A1-346-22...
A1-346-22-1
22
22
12
72
24
45
34
8
851
65.8
Michaud Chailly A1-346-23...
A1-346-23-1
23
23
12
75
24
52
34
8
945
66.8
Michaud Chailly A1-346-24...
A1-346-24-1
24
24
12
78
24
52
34
8
1050
74.0
Michaud Chailly A1-346-25...
A1-346-25-1
25
25
14
81
28
58
34
8
1170
79.1
Michaud Chailly A1-346-26...
A1-346-26-1
26
26
14
84
28
58
34
8
1280
87.6
Michaud Chailly A1-346-27...
A1-346-27-1
27
27
14
87
28
58
34
8
1410
96.4
Michaud Chailly A1-346-28...
A1-346-28-1
28
28
14
90
28
65
34
8
1530
96.4
Michaud Chailly A1-346-30...
A1-346-30-1
30
30
14
96
28
68
34
8
1820
110.0
Michaud Chailly A1-346-32...
A1-346-32-1
32
32
16
102
32
69
34
8
2120
133.0
Michaud Chailly A1-346-33...
A1-346-33-1
33
33
16
105
32
69
34
8
2290
144.0
Michaud Chailly A1-346-34...
A1-346-34-1
34
34
16
108
32
78
34
8
2430
143.0
Michaud Chailly A1-346-35...
A1-346-35-1
35
35
16
111
32
78
34
8
2640
153.0
Michaud Chailly A1-346-38...
A1-346-38-1
38
38
16
120
32
87
34
8
3210
170.0
Michaud Chailly A1-346-40...
A1-346-40-1
40
40
16
126
32
93
34
8
3500
187.0
Michaud Chailly A1-346-45...
A1-346-45-1
45
45
16
141
32
108
34
8
3970
228.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-326 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-01G - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-286 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-344 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 3 - Largeur dentu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-336 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-296 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表