目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-34 - Cale de réglage pour crapaud haute résistance acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_34.prj},{NB=emile_maurin_95-343-16-10_400},{DES=Cale de réglage pour crapaud haute résistance acier},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-343-16-10},{LODLEVEL=400},{D1=M16},{H1=10},{L1=52},{L2=8},{L3=42.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PC=AF16P2},{REF1=9712416},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
emile_maurin_95-343-12-2
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-12-2
M12
2
40
6
33.0
emile_maurin_95-343-12-5
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-12-5
M12
5
40
6
33.0
emile_maurin_95-343-12-10
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-12-10
M12
10
40
6
33.0
emile_maurin_95-343-16-2
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-16-2
M16
2
50
8
40.0
emile_maurin_95-343-16-5
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-16-5
M16
5
52
8
42.0
emile_maurin_95-343-16-10
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-16-10
M16
10
52
8
42.0
emile_maurin_95-343-20-2
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-20-2
M20
2
55
10
40.5
emile_maurin_95-343-20-5
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-20-5
M20
5
56
10
45.5
emile_maurin_95-343-20-10
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-20-10
M20
10
56
10
45.5
emile_maurin_95-343-20-20
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-20-20
M20
20
56
10
45.5
emile_maurin_95-343-24-5
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-24-5
M24
5
85
12
73.0
emile_maurin_95-343-24-10
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-343-24-10
M24
10
85
12
73.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表