您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-93 - Tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
accessoire
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/accessoire/92_93.prj},{NB=emile_maurin_92-932-60-2000},{REF=92-932-60-2000},{MAT=Aluminium anodisé },{D1=60},{D2=52},{L1=2000},{L2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=20},{NORMNR=GN 990},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
±0.5
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 92-932-10-20...
92-932-10-200
Aluminium anodisé
10
7
200
1.5
Emile Maurin 92-932-10-50...
92-932-10-500
Aluminium anodisé
10
7
500
1.5
Emile Maurin 92-932-10-10...
92-932-10-1000
Aluminium anodisé
10
7
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-12-20...
92-932-12-200
Aluminium anodisé
12
9
200
1.5
Emile Maurin 92-932-12-50...
92-932-12-500
Aluminium anodisé
12
9
500
1.5
Emile Maurin 92-932-12-10...
92-932-12-1000
Aluminium anodisé
12
9
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-14-20...
92-932-14-200
Aluminium anodisé
14
11
200
1.5
Emile Maurin 92-932-14-50...
92-932-14-500
Aluminium anodisé
14
11
500
1.5
Emile Maurin 92-932-14-10...
92-932-14-1000
Aluminium anodisé
14
11
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-15-20...
92-932-15-200
Aluminium anodisé
15
12
200
1.5
Emile Maurin 92-932-15-50...
92-932-15-500
Aluminium anodisé
15
12
500
1.5
Emile Maurin 92-932-15-10...
92-932-15-1000
Aluminium anodisé
15
12
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-16-20...
92-932-16-200
Aluminium anodisé
16
13
200
1.5
Emile Maurin 92-932-16-50...
92-932-16-500
Aluminium anodisé
16
13
500
1.5
Emile Maurin 92-932-16-10...
92-932-16-1000
Aluminium anodisé
16
13
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-18-20...
92-932-18-200
Aluminium anodisé
18
15
200
1.5
Emile Maurin 92-932-18-50...
92-932-18-500
Aluminium anodisé
18
15
500
1.5
Emile Maurin 92-932-18-10...
92-932-18-1000
Aluminium anodisé
18
15
1000
1.5
Emile Maurin 92-932-20-20...
92-932-20-200
Aluminium anodisé
20
16
200
2.0
Emile Maurin 92-932-20-50...
92-932-20-500
Aluminium anodisé
20
16
500
2.0
Emile Maurin 92-932-20-10...
92-932-20-1000
Aluminium anodisé
20
16
1000
2.0
Emile Maurin 92-932-20-20...
92-932-20-2000
Aluminium anodisé
20
16
2000
2.0
Emile Maurin 92-932-25-20...
92-932-25-200
Aluminium anodisé
25
21
200
2.0
Emile Maurin 92-932-25-50...
92-932-25-500
Aluminium anodisé
25
21
500
2.0
Emile Maurin 92-932-25-10...
92-932-25-1000
Aluminium anodisé
25
21
1000
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 92-20 - Pied pour tube monobloc aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-951/952 - Bouchon pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
06.08.2021
Modèle 92-01 - Connecteur de tube en croix petit modèle aluminium monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-15 - Connecteur de tube à embase aluminium monobloc avec 4 trous ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-03 - Connecteur de tube en croix, aluminium, monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-91 - Manette indexable pour connecteur de tube
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-82 - Noix de serrage orthogonale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-30 - Connecteur de tube en T petit modèle aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-31 - Connecteur de tube en T aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-97 - Tube rond et carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.02.2021
Modèle 92-68 - Connecteur de tube articulé aluminium avec réglage lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-81 - Pied monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-05 - Connecteur de tube en croix aluminium, monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 92-46 - Raccord de tube
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表