目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-92 - Manette indexable pour support de montage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_92.prj},{NB=emile_maurin_92-921-5-20},{REF=92-921-5-20},{D1=M5},{D2=9.0},{L1=20},{L2=30},{H1=24.5},{H2=30.5},{H3=14.0},{H4=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=92-92/92_921_asmtpl.prj},{NDM=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 92-921-4-14
92-921-4-14
M4
7.5
14
30
24.5
30.5
9.5
4.5
Emile Maurin 92-921-4-16
92-921-4-16
M4
7.5
16
30
24.5
30.5
11.5
4.5
Emile Maurin 92-921-4-20
92-921-4-20
M4
7.5
20
30
24.5
30.5
15.5
4.5
Emile Maurin 92-921-5-16
92-921-5-16
M5
9.0
16
30
24.5
30.5
10.0
6.0
Emile Maurin 92-921-5-20
92-921-5-20
M5
9.0
20
30
24.5
30.5
14.0
6.0
Emile Maurin 92-921-5-25
92-921-5-25
M5
9.0
25
30
24.5
30.5
19.0
6.0
Emile Maurin 92-921-6-20
92-921-6-20
M6
10.5
20
45
24.5
35.0
13.5
6.5
Emile Maurin 92-921-6-25
92-921-6-25
M6
10.5
25
45
24.5
35.0
18.5
6.5
Emile Maurin 92-921-6-30
92-921-6-30
M6
10.5
30
45
24.5
35.0
23.5
6.5
Emile Maurin 92-921-6-32
92-921-6-32
M6
10.5
32
45
24.5
35.0
25.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表