카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-88 - Embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_88.prj},{NB=emile_maurin_92-880-12-39},{REF=92-880-12-39},{D1=12},{D2=38.0},{D3=M 5},{L1=39.0},{L2=8},{L3=27},{L4=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 480},{V=3.000},{L1X=39},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 92-880-8-18
92-880-8-18
8
31.5
M 4
18.0
6
22
14
Emile Maurin 92-880-8-32
92-880-8-32
8
31.5
M 4
32.0
6
22
14
Emile Maurin 92-880-10-21
92-880-10-21
10
38.0
M 5
21.0
8
27
16
Emile Maurin 92-880-10-37
92-880-10-37
10
38.0
M 5
37.0
8
27
16
Emile Maurin 92-880-12-22
92-880-12-22
12
38.0
M 5
22.0
8
27
16
Emile Maurin 92-880-12-39
92-880-12-39
12
38.0
M 5
39.0
8
27
16
Emile Maurin 92-880-15-27...
92-880-15-27,5
15
45.0
M 6
27.5
10
32
20
Emile Maurin 92-880-15-47...
92-880-15-47,5
15
45.0
M 6
47.5
10
32
20
Emile Maurin 92-880-16-28
92-880-16-28
16
45.0
M 6
28.0
10
32
20
Emile Maurin 92-880-16-49
92-880-16-49
16
45.0
M 6
49.0
10
32
20
Emile Maurin 92-880-20-35
92-880-20-35
20
50.0
M 6
35.0
10
36
25
Emile Maurin 92-880-20-60
92-880-20-60
20
50.0
M 6
60.0
10
36
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성