카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-26 - Pied à embase large aluminium, pour tube carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_26.prj},{NB=emile_maurin_92-267-50},{REF=92-267-50},{MAT=Aluminium naturel },{S1=50},{D1=11},{D2=M10},{L1=98},{L2=70},{L3=218},{L4=108},{L5=50},{L6=45},{L7=115},{L8=90},{H1=14},{H2=91},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{D111=50},{FORM=2},{OB=BL},{NORMNR=GN 167},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S1'},{D11=50},{S11=50},{NDM=10},{KDM=8.157},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{X3=25},{K2=57.000},{R3=4.000},{D4=12.500},{L55=35.000},{R4=8.000},{X5=14.510},{L66=36.500},{Y4=11.000},{Y6=3.000},{S2=17.000},{Y5=11.000},{L77=58.000},{L88=40.000},{L9=11.000},{R5=1.000},{S3=16.000},{S4=9.240},{L10=4.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-267-20
92-267-20
Aluminium naturel
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-267-25
92-267-25
Aluminium naturel
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-267-30
92-267-30
Aluminium naturel
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-267-40
92-267-40
Aluminium naturel
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-267-45
92-267-45
Aluminium naturel
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-267-50
92-267-50
Aluminium naturel
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-268-20
92-268-20
Aluminium pelliculé noir
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-268-25
92-268-25
Aluminium pelliculé noir
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-268-30
92-268-30
Aluminium pelliculé noir
7
M8
69
46
146
72
35
30
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-268-40
92-268-40
Aluminium pelliculé noir
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-268-45
92-268-45
Aluminium pelliculé noir
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-268-50
92-268-50
Aluminium pelliculé noir
11
M10
98
70
218
108
50
45
115
90
14
91
92-911-M10-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성