目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-210 - Kit de fixation - Trou pour vis 6 pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_21/90_210.prj},{NB=emile_maurin_90-210-50},{REF=90-210-50},{D1=3.3},{D2=M3},{L1=67},{L2=58.0},{L3=67},{L4=58.0},{L5=10.0},{L6=50},{H1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.1},{NDM=3.0},{HX1=1.6},{HX2=3.63},{TX=1.5},{LX1=2.5},{LX2=4.5},{DX1=6.05},{HX3=1.9},{DK=5.5},{PPATH=90_210/90_210_asmtpl.prj},{ZS=M3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 90-210-30
90-210-30
2.7
M2.5
41
35.4
41
35.4
6.5
30
4.2
Emile Maurin 90-210-50
90-210-50
3.3
M3
67
58.0
67
58.0
10.0
50
7.0
Emile Maurin 90-210-80
90-210-80
4.5
M4
105
92.0
105
92.0
14.5
80
12.5
Emile Maurin 90-210-120
90-210-120
5.5
M5
145
131.8
145
131.8
14.5
120
13.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表