카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8018 - 92° welding bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8035.prj},{NB=bene_inox_680354-400},{REF=680354-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L=201.3},{R=152.40},{POIDS=1,91},{ANGLE=92.00},{L10=50.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680354-050
680354-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
74.5
28.60
0,07
Béné Inox 680354-075
680354-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
74.5
28.60
0,1
Béné Inox 680354-100
680354-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
74.9
38.10
0,14
Béné Inox 680354-150
680354-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
93.9
57.20
0,27
Béné Inox 680354-200
680354-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
119.0
76.20
0,45
Béné Inox 680354-250
680354-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
138.1
95.30
0,65
Béné Inox 680354-300
680354-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
157.1
114.30
0,88
Béné Inox 680354-400
680354-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
201.3
152.40
1,91
Béné Inox 680351-050
680351-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
1.65
74.5
28.60
0,07
Béné Inox 680351-075
680351-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1.65
74.5
28.60
0,1
Béné Inox 680351-100
680351-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1.65
74.9
38.10
0,14
Béné Inox 680351-150
680351-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
1.65
93.9
57.20
0,27
Béné Inox 680351-200
680351-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
1.65
119.0
76.20
0,45
Béné Inox 680351-250
680351-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
1.65
138.1
95.30
0,65
Béné Inox 680351-300
680351-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
1.65
157.1
114.30
0,88
Béné Inox 680351-400
680351-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
2.11
201.3
152.40
1,91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성