카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 725231 - Countersunk flat head screw type "Z" - Aluminium P65 - DIN 965
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725231.prj},{NB=bene_inox_725231-5X12},{REF=725231-5X12},{DXL=M5 x 12},{MAT=Aluminium P65},{D=5.0},{L=12},{K=2.50},{DK=9.2},{A=1.6},{EMP=2},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{IDNR=},{NENN=M5x12},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
A
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 725231-3X8
725231-3X8
M3 x 8
Aluminium P65
3.0
8
1.65
5.6
1.0
1
Béné Inox 725231-3X10
725231-3X10
M3 x 10
Aluminium P65
3.0
10
1.65
5.6
1.0
1
Béné Inox 725231-3X16
725231-3X16
M3 x 16
Aluminium P65
3.0
16
1.65
5.6
1.0
1
Béné Inox 725231-3X20
725231-3X20
M3 x 20
Aluminium P65
3.0
20
1.65
5.6
1.0
1
Béné Inox 725231-3X25
725231-3X25
M3 x 25
Aluminium P65
3.0
25
1.65
5.6
1.0
1
Béné Inox 725231-4X10
725231-4X10
M4 x 10
Aluminium P65
4.0
10
2.20
7.5
1.4
2
Béné Inox 725231-4X12
725231-4X12
M4 x 12
Aluminium P65
4.0
12
2.20
7.5
1.4
2
Béné Inox 725231-4X16
725231-4X16
M4 x 16
Aluminium P65
4.0
16
2.20
7.5
1.4
2
Béné Inox 725231-4X20
725231-4X20
M4 x 20
Aluminium P65
4.0
20
2.20
7.5
1.4
2
Béné Inox 725231-4X25
725231-4X25
M4 x 25
Aluminium P65
4.0
25
2.20
7.5
1.4
2
Béné Inox 725231-5X10
725231-5X10
M5 x 10
Aluminium P65
5.0
10
2.50
9.2
1.6
2
Béné Inox 725231-5X12
725231-5X12
M5 x 12
Aluminium P65
5.0
12
2.50
9.2
1.6
2
Béné Inox 725231-5X16
725231-5X16
M5 x 16
Aluminium P65
5.0
16
2.50
9.2
1.6
2
Béné Inox 725231-5X20
725231-5X20
M5 x 20
Aluminium P65
5.0
20
2.50
9.2
1.6
2
Béné Inox 725231-6X16
725231-6X16
M6 x 16
Aluminium P65
6.0
16
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X20
725231-6X20
M6 x 20
Aluminium P65
6.0
20
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X25
725231-6X25
M6 x 25
Aluminium P65
6.0
25
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X30
725231-6X30
M6 x 30
Aluminium P65
6.0
30
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X35
725231-6X35
M6 x 35
Aluminium P65
6.0
35
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X40
725231-6X40
M6 x 40
Aluminium P65
6.0
40
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-6X50
725231-6X50
M6 x 50
Aluminium P65
6.0
50
3.00
11.0
2.0
3
Béné Inox 725231-8X20
725231-8X20
M8 x 20
Aluminium P65
8.0
20
4.00
14.5
2.5
4
Béné Inox 725231-8X30
725231-8X30
M8 x 30
Aluminium P65
8.0
30
4.00
14.5
2.5
4
Béné Inox 725231-8X50
725231-8X50
M8 x 50
Aluminium P65
8.0
50
4.00
14.5
2.5
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성