카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72123 - Collier polypropylène double côte à côte avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72123.prj},{NB=bene_inox_372123-22},{REF=372123-22},{MAT=Inox 304L},{D=22},{L1=37},{L2=67},{L3=36},{L4=0.7},{LARGEUR=30},{POIDS=0,17},{D2=14},{D3=8.600},{D4=9},{F=M8},{L5=70.000},{L6=5.000},{L7=5.000},{L8=8.000},{L9=64.000},{L10=64.000},{L11=12.000},{L12=11.000},{L13=3.000},{L14=6.500},{R=2.000},{VERS=2},{PPATH=72123/72123_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
LARGEUR
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 372123-15
372123-15
Inox 304L
15
27
53
29
0.7
30
0,12
Béné Inox 372123-18
372123-18
Inox 304L
18
27
53
29
0.7
30
0,12
Béné Inox 372123-22
372123-22
Inox 304L
22
37
67
36
0.7
30
0,17
Béné Inox 372123-28
372123-28
Inox 304L
28
40
80
45
0.7
30
0,22
Béné Inox 372123-35
372123-35
Inox 304L
35
53
106
56
0.7
30
0,27
Béné Inox 372123-42
372123-42
Inox 304L
42
53
106
56
0.7
30
0,27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성