카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61346-d - Position detection pull tab handle
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61346.prj},{NB=bene_inox_261346-2576_0},{REF=261346-2576},{DN=25 à 76},{DNP=1\" à 3\"},{L1=141},{L2=46},{E=méplat 8},{POIDS=0.40},{DN1=25},{POS=0},{POSX=0,30,60,90},{ANGLE=},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=61346/61346_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
Entrainement
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261346-2576
261346-2576
25 à 76
1" à 3"
141
46
méplat 8
0.40
Béné Inox 261346-104
261346-104
80 à 104
3"1/2 à 4"
170
57
9.5x9.5
0.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성