카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58492 - Knife gate valve - GJL250 cast iron body - 316 stainless steel gate - NBR seat
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
03_vannes_guillotine
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/03_vannes_guillotine/58492.prj},{NB=bene_inox_458492-80_1},{REF=458492-80},{MAT=NBR},{DN=80},{DNP=3\"},{D1=80},{D2=225},{L1=50},{L3=333},{L2=149},{L4=475},{POIDS=10},{V=1},{S=60.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58492/58492_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
Inches
[인치]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458492-50
458492-50
NBR
50
2"
50
225
40
281
119
420
8
Béné Inox 458492-65
458492-65
NBR
65
2"1/2
65
225
40
308
134
450
9
Béné Inox 458492-80
458492-80
NBR
80
3"
80
225
50
333
149
475
10
Béné Inox 458492-100
458492-100
NBR
100
4"
100
225
50
374
169
520
12
Béné Inox 458492-125
458492-125
NBR
125
5"
125
225
50
418
180
600
16
Béné Inox 458492-150
458492-150
NBR
150
6"
150
225
60
459
210
652
20
Béné Inox 458492-200
458492-200
NBR
200
8"
200
310
60
581
262
822
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성