카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5510 - Adapter on welding neck flange - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
01 - Raccords à cames
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5510.prj},{NB=bene_inox_455102-32},{REF=455102-32},{MAT=Inox 316},{DN=32},{DNP=1\"1/4},{D1=45.5},{D2=34.5},{D3=140},{L1=118},{L2=40},{L3=18},{POIDS=2,21},{PPATH=5510/5510_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455102-15
455102-15
Inox 316
15
1/2"
23.8
14.0
95
93
26
16
0,79
Béné Inox 455102-20
455102-20
Inox 316
20
3/4"
32.1
20.0
105
100
29
18
1,12
Béné Inox 455102-25
455102-25
Inox 316
25
1"
36.7
24.5
115
107
34
18
1,54
Béné Inox 455102-32
455102-32
Inox 316
32
1"1/4
45.5
34.5
140
118
40
18
2,21
Béné Inox 455102-40
455102-40
Inox 316
40
1"1/2
53.4
40.0
150
123
42
18
2,75
Béné Inox 455102-50
455102-50
Inox 316
50
2"
63.0
49.5
165
131
48
18
3,47
Béné Inox 455102-65
455102-65
Inox 316
65
2"1/2
75.8
61.5
185
140
49
18
4,05
Béné Inox 455102-80
455102-80
Inox 316
80
3"
91.5
77.0
200
157
50
20
5,30
Béné Inox 455102-100
455102-100
Inox 316
100
4"
119.5
101.5
220
164
52
20
6,72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성