카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-01 - Support d'écran
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_01/42_01.prj},{NB=emile_maurin_42-010-75-50},{REF=42-010-75-50},{L1=75},{L2=95},{L3=65},{L4=-},{L5=5},{D1=50},{D2=-},{D3=5.5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=50},{M1=75},{M2=75},{D2X=0},{L4X=0.000},{S=5},{WEIGHT=0.4262}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Emile Maurin 42-010-75-18
42-010-75-18
75
95
46
24
5
18
30
5.5
Emile Maurin 42-010-75-20
42-010-75-20
75
95
48
26
5
20
30
5.5
Emile Maurin 42-010-75-25
42-010-75-25
75
95
54
32
5
25
30
5.5
Emile Maurin 42-010-75-30
42-010-75-30
75
95
40
-
5
30
-
5.5
Emile Maurin 42-010-75-40
42-010-75-40
75
95
52
-
5
40
-
5.5
Emile Maurin 42-010-75-50
42-010-75-50
75
95
65
-
5
50
-
5.5
Emile Maurin 42-010-100-1...
42-010-100-18
100
120
46
24
5
18
30
5.5
Emile Maurin 42-010-100-2...
42-010-100-20
100
120
48
26
5
20
30
5.5
Emile Maurin 42-010-100-2...
42-010-100-25
100
120
54
32
5
25
30
5.5
Emile Maurin 42-010-100-3...
42-010-100-30
100
120
40
-
5
30
-
5.5
Emile Maurin 42-010-100-4...
42-010-100-40
100
120
52
-
5
40
-
5.5
Emile Maurin 42-010-100-5...
42-010-100-50
100
120
65
-
5
50
-
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 42-05 - Support d'écran inclinable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 42-19 - Support d'écran inclinable et pivotant, robuste
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 42-21 - Support d'écraninclinable et pivotant, à bras simple ou doub...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성