카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-520 - Aimant en "U"
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants en U
Modèle 41-52 Aimant en "U"
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_u/41_52/41_52.prj},{NB=emile_maurin_41-520-45},{REF=41-520-45},{L1=45},{L2=30.0},{L3=0.0},{L4=23.0},{D1=4.7},{H1=30},{FORCE=120},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-520-22
41-520-22
22
25.0
0.0
8.0
7.0
17
30
Emile Maurin 41-520-30
41-520-30
30
20.0
0.0
15.0
5.0
20
45
Emile Maurin 41-520-39
41-520-39
39
25.4
0.0
19.0
4.7
25
90
Emile Maurin 41-520-45
41-520-45
45
30.0
0.0
23.0
4.7
30
120
Emile Maurin 41-520-57
41-520-57
57
44.5
31.5
27.8
8.0
35
180
Emile Maurin 41-520-60
41-520-60
60
61.5
0.0
32.0
7.0
39
250
Emile Maurin 41-520-70
41-520-70
70
57.0
38.0
35.0
8.0
41
320
Emile Maurin 41-520-79
41-520-79
79
82.0
43.0
38.5
9.5
54
470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성