카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-500 - Aimant en "U" cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants en U
Modèle 41-50 Aimant en "U" cylindrique
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_u/41_50/41_50.prj},{NB=emile_maurin_41-500-19},{REF=41-500-19},{D1=19},{D2=4.8},{D3=8.7},{H1=12.7},{H2=6.5},{L1=5.7},{FORCE=19},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
max
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-500-13
41-500-13
13
4.2
7.0
10.0
4.5
2.0
7
Emile Maurin 41-500-19
41-500-19
19
4.8
8.7
12.7
6.5
5.7
19
Emile Maurin 41-500-25
41-500-25
25
4.5
8.5
20.0
8.0
5.6
40
Emile Maurin 41-500-32
41-500-32
32
7.1
10.0
25.4
12.7
7.9
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성