카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-244 - Aimant plat alésé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-24 Aimant plat alésé ou pour vis à tête fraisée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_24/41_244.prj},{NB=emile_maurin_41-244-38},{REF=41-244-38},{D1=38},{D3=12.0},{H2=4.0},{FORCE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-244-32
41-244-32
32
10.5
2.0
42
Emile Maurin 41-244-38
41-244-38
38
12.0
4.0
110
Emile Maurin 41-244-48
41-244-48
48
15.0
5.0
165
Emile Maurin 41-244-56
41-244-56
56
15.0
6.0
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성